(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3026.030 |
3026.040 |
3026.060 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,903.31 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 90 | 300 | 481-7729 | 345 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ ยาง (สีดำ) และพลาสติก (สีแดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 30 มม | ||
฿ 2,580.34 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 110 | 330 | 481-7737 | 640 | ค้อนฮาลเดอร์ซิมเพล็กซ์ ยาง (ดำ) และพลาสติก (แดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40 มม | ||
฿ 4,699.46 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 | 145 | 405 | 481-7753 | 1500 | ค้อนฮาลเดอร์ซิมเพล็กซ์ ยาง (ดำ) และพลาสติก (แดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 60 มม |
[คุณสมบัติ]
·เป็นค้อนที่รวม ยาง แข็งปานกลางกับพลาสติกค่อนข้างแข็ง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้หินปูพื้นภายนอกอาคารและงาน ตัวเครื่อง รถยนต์
·เมื่อขันสลักเกลียวให้แน่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดถูกเก็บไว้ที่ค่าเริ่มต้น
·นี่คือค้อนที่รวม ยาง นุ่มและ เม็ดมีด โพลีเอทิลีน แข็งปานกลาง
· เม็ดมีด และที่ มือจับ ได้ง่ายเพราะ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว เดียว
·คุณสามารถเลือกและแลกเปลี่ยนแบบที่เหมาะกับการ การใช้งาน ของคุณได้จาก 8 ประเภท เม็ดมีด ด
·นี่คือค้อนที่มีโครงสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกหลังจากได้รับสิทธิบัตรในเยอรมนีในปีพ. ศ. 2481
รหัสรุ่น |
---|
3026.030 |
3026.040 |
3026.060 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,903.31 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 90 | 300 | 481-7729 | 345 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ ยาง (สีดำ) และพลาสติก (สีแดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 30 มม | ||
฿ 2,580.34 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 110 | 330 | 481-7737 | 640 | ค้อนฮาลเดอร์ซิมเพล็กซ์ ยาง (ดำ) และพลาสติก (แดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40 มม | ||
฿ 4,699.46 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 | 145 | 405 | 481-7753 | 1500 | ค้อนฮาลเดอร์ซิมเพล็กซ์ ยาง (ดำ) และพลาสติก (แดง) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 60 มม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง