(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3017.030 |
3017.040 |
3017.050 |
3017.060 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,152.89 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 90 | 300 | 481-7681 | 340 | ค้อน HALDER ซิมเพล็กซ์ TPE และ หัว โพลีเอทิลีน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม | ||
฿ 2,907.24 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 110 | 330 | 481-7699 | 615 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ TPE (สีน้ำเงิน) และ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40 มม | ||
฿ 4,155.80 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 135 | 350 | 481-7702 | 1055 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ TPE (สีน้ำเงิน) และ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 50 มม | ||
฿ 5,314.99 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 145 | 405 | 481-7711 | 1445 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ TPE (สีน้ำเงิน) และ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 60 มม |
[คุณสมบัติ]
·นี่คือค้อนที่รวม เรซิ่น อีลาสโตเมอร์ ชนิด อ่อน (TPE) และ โพลีเอทิลีน แข็งปานกลาง
·การทำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเหมาะสำหรับงานก่อสร้างภายใน
·เมื่อขันสลักเกลียวให้แน่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดถูกเก็บไว้ที่ค่าเริ่มต้น
· เม็ดมีด และที่ มือจับ ได้ง่ายเพราะ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว เดียว
·คุณสามารถเลือกและแลกเปลี่ยนแบบที่เหมาะกับการ การใช้งาน ของคุณได้จาก 8 ประเภท เม็ดมีด ด
·นี่คือค้อนที่มีโครงสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกหลังจากได้รับสิทธิบัตรในเยอรมนีในปีพ. ศ. 2481
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การซ่อมแซมรอยบุบการสร้างเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านการสร้างหน้าต่างและประตูและช่างไม้
รหัสรุ่น |
---|
3017.030 |
3017.040 |
3017.050 |
3017.060 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,152.89 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 30 | 90 | 300 | 481-7681 | 340 | ค้อน HALDER ซิมเพล็กซ์ TPE และ หัว โพลีเอทิลีน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม | ||
฿ 2,907.24 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 40 | 110 | 330 | 481-7699 | 615 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ TPE (สีน้ำเงิน) และ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 40 มม | ||
฿ 4,155.80 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 135 | 350 | 481-7702 | 1055 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ TPE (สีน้ำเงิน) และ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 50 มม | ||
฿ 5,314.99 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 145 | 405 | 481-7711 | 1445 | ค้อน Halder ซิมเพล็กซ์ TPE (สีน้ำเงิน) และ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว 60 มม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง