(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3007.081 |
3007.100 |
3007.125 |
3007.141 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,165.00 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 175 | 800 | 481-7648 | 3090 | HALDER halder simplex ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน ข้าง หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม | ||
฿ 19,681.70 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 200 | 1000 | 481-7656 | 5200 | ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน Halder ซิมเพ ล็ก ซ์ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 100 มม | ||
฿ 26,345.94 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 215 | 1040 | 481-7664 | 7700 | ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน Halder ซิมเพ ล็ก ซ์ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 125 มม | ||
฿ 30,261.54 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 215 | 1045 | 481-7672 | 7900 | ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน Halder ซิมเพ ล็ก ซ์ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 140 มม |
[คุณสมบัติ]
·ค้อนขนาดใหญ่นี้ทำจาก โพลีเอทิลีน แข็งปานกลางและสามารถใช้งานได้เหมือนค้อน
·เหมาะสำหรับงานตอกเสาเข็มงานก่อสร้างถนนและงานก่อสร้างทางรถไฟ
·เมื่อขันสลักเกลียวให้แน่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงบิดถูกเก็บไว้ที่ค่าเริ่มต้น
·เนื่องจากทุกอย่างถูกยึดด้วย สลักเกลียว เพียงอันเดียวจึงสามารถเปลี่ยนเม็ดมีดหรือที่ ด้ามจับ ได้อย่างง่ายดาย
·เลือก เม็ดมีด ที่เหมาะสมสำหรับการ การใช้งาน จากเม็ดมีด 8 ชนิดที่แตกต่างกันและเปลี่ยน
·ค้อนที่มีโครงสร้างเฉพาะซึ่งได้รับสิทธิบัตรในประเทศเยอรมนีในปีพ. ศ. 2481
[วัสดุ]
· หัว:โพลีเอทิลีน (สีขาว)
·ที่ มือจับ:ชื่อพันธุ์ไม้
รหัสรุ่น |
---|
3007.081 |
3007.100 |
3007.125 |
3007.141 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หัว (เส้นผ่าศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
หัว (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,165.00 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 175 | 800 | 481-7648 | 3090 | HALDER halder simplex ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน ข้าง หัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม | ||
฿ 19,681.70 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 200 | 1000 | 481-7656 | 5200 | ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน Halder ซิมเพ ล็ก ซ์ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 100 มม | ||
฿ 26,345.94 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 215 | 1040 | 481-7664 | 7700 | ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน Halder ซิมเพ ล็ก ซ์ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 125 มม | ||
฿ 30,261.54 |
HER SIMPLEX HAMMER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140 | 215 | 1045 | 481-7672 | 7900 | ค้อนปอนต์/ค้อนทุบหิน Halder ซิมเพ ล็ก ซ์ โพลีเอทิลีน (สีขาว) เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน หัว 140 มม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง