(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ แข็งแรงและใช้งานได้นาน
· ตัวหมุนสามารถหมุนได้ 360 °
· ด้วยทั่งสำหรับทำงานที่มีการกระแทก และทนต่อแรงตีได้ดีขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการกระแทกได้
· สามารถใช้ทำงานได้ในทุกๆ มุม เพราะสามารถหมุนได้ 360 °
รหัสสินค้า |
---|
TVRQ-150 |
TVRQ-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (H) (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,461.63 | TRC1 VICE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 417 | 169 | 198 | 154 | 150 | 98 | 130 | 193 | 4989999376470 | 762-3127 | 14.5 | ||
฿ 27,450.28 | TRC1 VICE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 510 | 186 | 209 | 205 | 200 | 100 | 148 | 209 | 4989999376487 | 762-3135 | 20.5 |
กำลังโหลด …
แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 16 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กกล้าคาร์บอน | วัสดุ (เพลา) | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (มือจับ) | เหล็กกล้า | วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) | เหล็กกล้า | คลองเลื่อย เนื้อหา | พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง