(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับรุ่นที่ใช้งานหนักแม้แต่การยึดที่ปลอดภัยก็สามารถทำได้โดยการขันหัวสกรูหกเหลี่ยมให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้ประแจ
· ความดัน ขันสูงสุดเมื่อหนีบ 150 มม. คือ 13.5 kN
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง งานหนักสามารถขันให้เข้า มุม ได้ถึง 35 °โดยประมาณ
รหัสสินค้า |
---|
FC1425H |
FC1430H |
FC1440H |
FC1450H |
FC1460H |
FC1480H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,367.58 ฿ 1,844.09 | SUT CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 388 | 250 | 4967521324830 | 409-3135 | 2.8 | ||
฿ 3,797.73 ฿ 2,097.11 | SUT CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 438 | 300 | 4967521324847 | 409-3143 | 3 | ||
฿ 4,099.52 ฿ 2,258.84 | SUT CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 538 | 400 | 4967521324854 | 409-3151 | 3.3 | ||
฿ 4,518.99 ฿ 2,484.99 | SUT CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 638 | 500 | 4967521324861 | 409-3160 | 3.7 | ||
฿ 4,764.62 ฿ 2,621.02 | SUT CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 738 | 600 | 4967521324878 | 409-3178 | 3.9 | ||
฿ 5,459.95 ฿ 2,994.78 | SUT CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 938 | 800 | 4967521324885 | 409-3186 | 4.6 |
กำลังโหลด …
กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) | 140 | มิติ ราง(มิลลิเมตร) | A: 30 / B: 15 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง