(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·คีม ปากกาจับชิ้นงาน มี ฟังก์ชั่น การถอด สกรูเครื่องจักร
·คีม ปากกาจับชิ้นงาน ที่สามารถจับและหมุน สกรู ได้อย่างแน่นหนา
·รวมเครื่องตัด
รหัสสินค้า |
---|
VW125NA |
VW175NA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด เหล็กอ่อน cuttable (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 918.10 | LOB SCREW&VISE PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 125 | φ1.2 | 4963202087216 | 375-9113 | 165 | ||
฿ 1,201.10 | LOB SCREW&VISE PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 175 | φ1.6 | 4963202087261 | 375-9121 | 345 |
กำลังโหลด …
ปลาย มือจับชิ้นงาน ใช้บังคับกับขนาด เกลียว | หัว สกรู φ12มม. หรือน้อยกว่า (กระทะ:M2 ถึง 6 มัด M4 ถึง 5) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง