(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีม ( มือจับ การยศาสตร์ )

คีม ( มือจับ การยศาสตร์ )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,990.52 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1850M-22
1850M-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า
(φ / mm)
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ มวล
(ก.)

฿ 1,990.52

PLIERS NIPPERS PLIERS 1 ชิ้น 32 วัน 160 1.8 2.5 4000896145034 584-4151 คีม HAZET ( มือจับ การยศาสตร์ ) 160 มม 177

฿ 3,175.00

PLIERS NIPPERS PLIERS 1 ชิ้น 31 วัน 180 2.5 2.8 4000896144747 584-4169 คีม HAZET ( มือจับ การยศาสตร์ ) 180 มม 245

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีม
  • วัสดุ และการ การขัดเงา
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เฉพาะด้าน
  • รู อุปกรณ์เสริม สายรัด เพื่อป้องกันการตก
    NA
รหัสรุ่น
1850M-22
1850M-33
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า
(φ / mm)
ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง
(φ / mm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ชื่อ ผลิตภัณฑ์ มวล
(ก.)

฿ 1,990.52

PLIERS NIPPERS PLIERS 1 ชิ้น 32 วัน 160 1.8 2.5 4000896145034 584-4151 คีม HAZET ( มือจับ การยศาสตร์ ) 160 มม 177

฿ 3,175.00

PLIERS NIPPERS PLIERS 1 ชิ้น 31 วัน 180 2.5 2.8 4000896144747 584-4169 คีม HAZET ( มือจับ การยศาสตร์ ) 180 มม 245

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คีมที่ง่ายต่อการจับยึดตามหลักสรีรศาสตร์และง่ายต่อการใช้แรง

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เฉพาะด้าน