(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับชิ้นงาน แรงบิด

ตัวจับชิ้นงาน แรงบิด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 770.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TG0.6
TG0.9
TG1.2
TG1.4
TG2
TG3
TG5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์

฿ 782.20

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294309 433-1001 48 TONE ทอร์กกริป 0.6 N · m

฿ 782.20

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294316 433-1010 48 TONE ทอร์กกริป 0.9 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 77.5 4953488294323 433-1028 48 TONE ทอร์กกริป 1.2 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294330 433-1036 48 TONE ทอร์กกริป 1.4 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294347 433-1044 48 TONE ทอร์กกริป 2 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 77.5 4953488294354 433-1052 48 TONE ทอร์กกริป 3 N · m

฿ 928.33

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64.5 4953488294361 433-1061 65 TONE ทอร์กกริป 5 N · m

สเปค พื้นฐาน

  • ทิศทางโหลด
    ขวา
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    32
  • หมายเหตุ
    ไม่รวมบิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใคร ๆ ก็สามารถสัมผัสได้ถึงการคลิกเมื่อถือทุกคนสามารถจัดการ แรงบิด ได้อย่างง่ายดาย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง ปลาย และ งานซ่อมบำรุง ต่างๆ
·แม้แต่ ปลายหัวแร้งบัดกรี ของบิตยังถูกทำให้เป็นแม่เหล็กเพื่อให้ สกรู ได้ง่าย

รหัสรุ่น
TG0.6
TG0.9
TG1.2
TG1.4
TG2
TG3
TG5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์

฿ 782.20

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294309 433-1001 48 TONE ทอร์กกริป 0.6 N · m

฿ 782.20

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294316 433-1010 48 TONE ทอร์กกริป 0.9 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 77.5 4953488294323 433-1028 48 TONE ทอร์กกริป 1.2 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294330 433-1036 48 TONE ทอร์กกริป 1.4 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 77.5 4953488294347 433-1044 48 TONE ทอร์กกริป 2 N · m

฿ 770.00

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 77.5 4953488294354 433-1052 48 TONE ทอร์กกริป 3 N · m

฿ 928.33

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 64.5 4953488294361 433-1061 65 TONE ทอร์กกริป 5 N · m

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1