(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SMN-16 |
SMN-20 |
SMN-22 |
SMN-24 |
SMN-30M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชนิด | กลไก เฟืองวงล้อ | หมุน (ดิ้น) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มุม ออฟเซ็ท (°) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ฝั่งตรงข้ามขนาด (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มิติ H (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
มิติ D (มิลลิเมตร) |
มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,139.43 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 340 | - | - | - | 27 | - | 4953488277548 | 389-3839 | - | 475 | - | - | ||
฿ 1,335.96 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | 375 | - | - | - | 32 | - | 4953488277555 | 389-3847 | - | 660 | - | - | ||
฿ 1,998.10 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 460 | - | - | - | 36 | - | 4953488277562 | 389-3855 | - | 990 | - | - | ||
฿ 2,662.42 |
WRENCH (TORCIA BOLT) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ออฟเซ็ท ปลายเดี่ยว | NA | NA | 542 | 70 | 41 | วัตถุ เดียว | - | 19.0 | 4953488402674 | - | 64.0 | 1,150 | 60.0 | 49.0 | ||
฿ 1,335.96 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 375 | - | - | - | 30 | - | 4953488280135 | 389-3863 | - | 650 | - | - |
[คุณสมบัติ]
·ออกแบบโดยเน้นที่ความสูงและมุม (70°) เพื่อใช้กับสลักเกลียวแรงเฉือน
·การ ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า สนิม สูงให้รูปลักษณ์ที่น่าสนใจ
·รูยึด 2 รูช่วยในการติดตั้ง สายไฟ ป้องกันการหล่น
รหัสรุ่น |
---|
SMN-16 |
SMN-20 |
SMN-22 |
SMN-24 |
SMN-30M |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชนิด | กลไก เฟืองวงล้อ | หมุน (ดิ้น) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
มุม ออฟเซ็ท (°) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | ฝั่งตรงข้ามขนาด (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มิติ H (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
มิติ D (มิลลิเมตร) |
มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,139.43 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 340 | - | - | - | 27 | - | 4953488277548 | 389-3839 | - | 475 | - | - | ||
฿ 1,335.96 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | - | - | 375 | - | - | - | 32 | - | 4953488277555 | 389-3847 | - | 660 | - | - | ||
฿ 1,998.10 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 460 | - | - | - | 36 | - | 4953488277562 | 389-3855 | - | 990 | - | - | ||
฿ 2,662.42 |
WRENCH (TORCIA BOLT) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ออฟเซ็ท ปลายเดี่ยว | NA | NA | 542 | 70 | 41 | วัตถุ เดียว | - | 19.0 | 4953488402674 | - | 64.0 | 1,150 | 60.0 | 49.0 | ||
฿ 1,335.96 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | - | - | 375 | - | - | - | 30 | - | 4953488280135 | 389-3863 | - | 650 | - | - |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง