(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SD หมุน (ชนิด 6 จุด / เครื่องมือ ชาร์จ:รองรับการใช้งาน กับ 18 V)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ SD หมุน (ชนิด 6 จุด / เครื่องมือ ชาร์จ:รองรับการใช้งาน กับ 18 V)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
  • เริ่ม :
    ฿ 667.36 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSK-SD8U-6K
TSK-SD10U-6K
TSK-SD12U-6K
TSK-SD13U-6K
TSK-SD14U-6K
TSK-SD17U-6K
TSK-SD19U-6K
TSK-SD21U-6K
TSK-SD24U-6K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 8 4975364163486 469-9459 141 -

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 10 4975364163493 469-9335 141 เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 12 4975364163509 469-9351 152 -

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 13 4975364163516 469-9378 146 -

฿ 667.36

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 19 วัน 14 4975364163523 469-9394 166 -

฿ 865.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 17 4975364163530 469-9408 205 -

฿ 900.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 19 4975364163547 469-9416 226 -

฿ 935.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 21 4975364163554 469-9424 247 -

฿ 791.75

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 19 วัน 24 4975364163561 469-9432 310 -

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สายคู่ที่ทนต่อการสึกหรอ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หมุนที่เหมาะสำหรับการขัน โบลท์ ในพื้นที่แคบและมุม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สามารถถอดออกได้ ทำให้คุณสามารถใช้หลายขนาดได้ง่ายๆ โดยสลับกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำรองขนาด 9.5 มม. สำหรับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่มีขนาดต่างกัน
·แม้ว่า เพลา จะแตกเนื่องจากสามารถนำ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำรองมาใช้ใหม่ได้คุณจะต้องซื้อส่วนหมุนใหม่เท่านั้นซึ่งช่วยลดต้นทุน
· รองรับการใช้งาน กับตัว บล็อคขับเคลื่อน กระแทก แบบใช้ไฟฟ้า 18‑V

รหัสรุ่น
TSK-SD8U-6K
TSK-SD10U-6K
TSK-SD12U-6K
TSK-SD13U-6K
TSK-SD14U-6K
TSK-SD17U-6K
TSK-SD19U-6K
TSK-SD21U-6K
TSK-SD24U-6K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก)

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 8 4975364163486 469-9459 141 -

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 10 4975364163493 469-9335 141 เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 12 4975364163509 469-9351 152 -

฿ 830.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 13 4975364163516 469-9378 146 -

฿ 667.36

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 19 วัน 14 4975364163523 469-9394 166 -

฿ 865.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 17 4975364163530 469-9408 205 -

฿ 900.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 19 4975364163547 469-9416 226 -

฿ 935.00

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 12 วัน 21 4975364163554 469-9424 247 -

฿ 791.75

TJD SOCKETS 1 ชิ้น 19 วัน 24 4975364163561 469-9432 310 -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1