• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Ratchet Handle (Round Head, Precision Feed Type) Insertion Angle 9.5 mm

Ratchet Handle (Round Head, Precision Feed Type) Insertion Angle 9.5 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· By increasing the number of teeth in contact in the gear, both precision feeding and durability are achievable at the same time.
· The resin grip keeps the hand from slipping, is gentle on the hand, and makes it easy to apply force.
· The light feeling of the gears makes this popular.

Basic Specifications

  • Drive (mm)
    9.5
  • Number of Teeth(Pieces)
    72
  • Overall Length(mm)
    186
  • Material and Finish
    Main Body: Chrome Vanadium Steel (Cr-V); Grip: Resin
  • JAN Code
    4000896185412
  • Trusco Code
    493-4008
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
3 Day(s) or more
-

Part Number : 88161
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Drive (mm)
    9.5
  • Number of Teeth(Pieces)
    72
  • Overall Length(mm)
    186
  • Material and Finish
    Main Body: Chrome Vanadium Steel (Cr-V); Grip: Resin
  • JAN Code
    4000896185412
  • Trusco Code
    493-4008
  • Mass(g)
    200

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)