(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามขับ เฟืองวงล้อ มือจับ 6.35 มม

ด้ามขับ เฟืองวงล้อ มือจับ 6.35 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 867.65 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
RH2FHL
RH2FHX
RK-RH2FH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด จำนวนฟันเฟือง หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ความนูนของ มุม แทรก
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล/น้ำหนัก
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา 1

฿ 2,357.90

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน มือจับ วัตถุ เดียว 72 - สายวัด 6.35 172 มม 4953488301984 447-2454 130 -

฿ 2,926.32

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน มือจับ วัตถุ เดียว 72 - สายวัด 6.35 222 มม 4953488301991 447-2462 150 -

฿ 867.65

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 35 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - RH2FHS, RH2FH, RH2FHL, RH2FHX - - 4953488311624 - - เฟือง/เกียร์ × 1, ฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง × 1, ที่ มือจับ ขนาดเล็ก × 1, บุชชิ่ง × 1, สปริง × 1, แหวนล็อค × 1, แผ่นเวจ × 1, ขาพิน × 1

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หัว แบบเฟล็กขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการทำงานในสถานที่ที่มือของคุณไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
·เฟือง 72 ฟันพร้อมมุมป้อน 5°
· กลไก ยึด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยน ช่องเสียบ ด้วยการกดปุ่ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน / คลาย โบลท์/ น็อต

รหัสรุ่น
RH2FHL
RH2FHX
RK-RH2FH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด จำนวนฟันเฟือง หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน ความนูนของ มุม แทรก
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล/น้ำหนัก
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา 1

฿ 2,357.90

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน มือจับ วัตถุ เดียว 72 - สายวัด 6.35 172 มม 4953488301984 447-2454 130 -

฿ 2,926.32

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน มือจับ วัตถุ เดียว 72 - สายวัด 6.35 222 มม 4953488301991 447-2462 150 -

฿ 867.65

TNE HAND TOOL 1 ชิ้น 35 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - RH2FHS, RH2FH, RH2FHL, RH2FHX - - 4953488311624 - - เฟือง/เกียร์ × 1, ฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง × 1, ที่ มือจับ ขนาดเล็ก × 1, บุชชิ่ง × 1, สปริง × 1, แหวนล็อค × 1, แผ่นเวจ × 1, ขาพิน × 1

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

สเปค และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนื่องจากมีขนาดที่ยาว (RH2FHL)
ขนาดยาวพิเศษทำให้เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่ลึก (RH2FHX)

ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สวิง สั้น , รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 3
มือจับเฟืองวงล้อ

ได้ ขนาด น้ำหนักเบา และกระทัดรัดโดยการกำจัด ของเสีย จนถึงขีดจำกัดสูงสุด เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน ถูกสร้างขึ้นใน หัว เพื่อให้ได้ มุม ป้อนที่ 5° ด้วยการใช้ กลไก ใหม่ (ชนิด แผ่นเวจ) ที่ เฟือง/เกียร์ และ หัวล็อค ตาข่าย กันใน 8 ขั้นตอนพร้อมทั้งเพิ่ม จำนวน ซี่, แถว, ชุด ให้ทั้งการทำงานที่วางใจได้และประสิทธิภาพการทำงาน เสียงคลิกใหม่ที่ก้องกังวานเป็นก้าวเล็กๆ และแผ่วเบา จะทำให้คุณดำดิ่งลงไปในงานของคุณ

ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สวิง สั้น , รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 2
ที่ มือจับ มือจับ เฟืองวงล้อ สวิง

แม้ในเวลาที่คุณต้องการเข้าถึง โบลท์ ฯลฯ ในที่แคบหรือในที่แคบที่งานยากและความกว้างของ สวิง ถูกจำกัด กลไก ใหม่ที่สามารถปรับ มุม ได้เพิ่มขึ้น 15° ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ราบรื่น ทำงานโดยไม่สูญเสีย

ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สวิง สั้น , รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 1

การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ชาญฉลาด

การ การออกแบบ ที่เป็น ยูนิไฟต์ ของโลโก้ที่มีโทนสีตรงกลางเป็นการ การออกแบบ ที่มีเหตุผลซึ่งไม่เพียงแต่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัว กันลื่น อีกด้วย
กริ ตัวจับชิ้นงาน เป็นรูปตัว I แบบตัด ตัวจับชิ้นงาน ซึ่งตัด วัสดุ ส่วนเกินออกเพื่อ รุ่นน้ำหนักเบา ของ ผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็รับประกันความแข็งแรงตามที่ต้องการเมื่อใช้แรงในทิศทางการหมุน
ผิว ซาติน มัน การขัดเงา สวยงาม
สวิง เฟืองวงล้อ , ลูก มือจับ ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 6.35 mm, คุณสมบัติ

กลไก ยึด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ สวิตช์กด เมื่อติดตั้งหรือถอดออก

ชุดซ่อม RK-RH2FH

  • รุ่นที่ รองรับการใช้งาน: RH2FHS, RH2FH, RH2FHL, RH2FHX
รายการอะไหล่ / เบอร์ 1 ถึง 8 คลองเลื่อย

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ การพัฒนาชิ้นส่วน


ส่วนรายการ

จำนวนPart nameจำนวน
1เฟือง/เกียร์1
2ฝาปิดกันฝุ่น1
3ที่ มือจับ ขนาดเล็ก1
4บุชชิ่ง1
5สปริง1
6แหวนล็อค1
7แผ่นเวจ1
8ขาพิน1
* งานซ่อมแซมอาจต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง
* ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ขายเป็นอะไหล่

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าข้อเสียบสี่เหลี่ยม
ดร. (มม.)
ขนาด (มม.)น้ำหนัก (กรัม.)
DHTL
RH2FHL6.3519.3209.5172130
RH2FHX6.3519.3209.5222150

Drawing

ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สวิง , ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

ข้อมูลช่วยในการเลือก

วิธีอ่านการแสดง รหัสรุ่น/ Part number

ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ สวิง , ข้อมูล อุปกรณ์รองรับท่อ เลือก
ชื่อ ผลิตภัณฑ์B ข้อเสียบสี่เหลี่ยมคุณสมบัติ CD ยาว
RHมือจับเฟืองวงล้อ26.35FสวิงSสั้น
NSที่ มือจับ ปินเนอร์39.5CกะทัดรัดLยาว
412.7HถือประเภทXยาวเป็นพิเศษ

ข้อควรระวัง / ข้อห้าม

ความระมัดระวัง
  • โปรดใช้ เครื่องมือนี้ ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น
  • ใช้อันที่ตรงกับขนาดของ โบลท์/ น็อต
  • เม็ดมีด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จน น๊อตตัวเมีย ปิดสนิท (รูปที่ 1)
  • ช่องเสียบ และเอกสารแนบเป็น เครื่องมือ ห้ามใช้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ประแจ ผลกระทบ (รูปที่ 2)
  • ใช้ มือจับ เฟืองวงล้อ อย่างช้าๆและระมัดระวัง
  • อย่าลืม สวิตช์ ระหว่างซ้ายและขวาอย่างสมบูรณ์ หากเกิดการประสานกันระหว่าง ฟัน ที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้เล็บและ ฟัน เสียหาย ทำให้เกิดความเกียจคร้านและลื่นไถล (รูปที่ 3)
  • ถ้าฝุ่นเกาะด้านในของ มือจับ เฟืองวงล้อ ตาข่ายจะไม่ค่อยดี ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ เป็นประจำ
  • อย่าเพิ่ม ท่อเหล็ก เข้ากับที่ มือจับ มันอันตรายมากเพราะได้รับความเสียหายจากการโอเวอร์โหลด (รูปที่ 4)
  • อย่ากระแทกด้วยค้อน ฯลฯ (รูปที่ 5)
  • ห้ามใช้แทนค้อน
  • เม็ดมีด ข้อเสียบสี่เหลี่ยม (มุม แทรก สายวัด) ให้สุดกับ โคนฟัน (รูปที่ 6)
  • กลไก โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อาจไม่สามารถยึด ช่องเสียบ ได้หากร่องยึดลูกของส่วนเว้าของไดรฟ์ แบบเหลี่ยม มีลักษณะ สเปค แตกต่างกัน
  • กลไก ยึดอาจหลุดออกหากได้รับแรงกระแทก
  • ข้อต่อ ประกอบด้วยตัวขับ สายวัด ตัวขับเว้า และชิ้นส่วนระหว่างกัน และพวกมันมีประสิทธิภาพการส่ง แรงบิด ต่ำและเสี่ยงต่อ แรงบิด กระแทก ดังนั้นโปรดอย่าใช้อย่างหยาบ ทั้งมาตรฐาน JIS และ ISO นั้นแข็งแกร่งราว ๆ ครึ่งของ มือจับ เฟืองวงล้อ (รูปที่ 7)
  • เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้มีความยาว ความยาวรวม จึงมีการสร้าง แรงบิด สูงโดยใช้แรงแมนนวลเพียงเล็กน้อย อย่าใช้ แรงบิด มากเกินไปซึ่งเกินกำลังขัน สลักเกลียว ลต์ปกติ
สวิง เฟืองวงล้อ , ลูก มือจับ ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 6.35 mm, note