(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
QA-02 |
QA-02S |
QA-04 |
QA-04S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดแกน (มม.) | ความยาวโดยรวม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
มิติ D1 (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
มิติ L2 (มิลลิเมตร) |
มิติ L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 398.67 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.35 | มิติ L:19 มม | 4953488285581 | 396-4701 | 20 | 12.5 | 30 | 7.3 | 9 | 8 | ||
฿ 388.83 |
TNE QUICK ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.35 | มิติ L:19 มม | 4953488402834 | - | 13 | 12.5 | 21 | 7.3 | 9 | 8 | ||
฿ 610.31 ฿ 317.06 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | มิติ L:35 มม | 4953488278965 | 387-6837 | 88 | 24 | 46 | 14.5 | 16 | 11 | ||
฿ 607.93 |
TNE QUICK ADAPTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.7 | มิติ L:35 มม | 4953488402858 | - | 66 | 24 | 34 | 14.5 | 16 | 11 |
[คุณสมบัติ]
·การหมุนอย่างรวดเร็วจะอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณหากคุณติดตั้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง นี้ระหว่างที่ มือจับ เฟืองวงล้อ และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ การกด อแดปเตอร์/ตัวแปลง ด่วนเมื่อที่ มือจับ เฟืองวงล้อ หมุนอยู่เฉยๆคุณสามารถแก้ไขปัญหาของ สลักเกลียว และ น๊อตตัวเมีย หมุนเข้าด้วยกันได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน / คลาย โบลท์/ น็อต
รหัสรุ่น |
---|
QA-02 |
QA-02S |
QA-04 |
QA-04S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดแกน (มม.) | ความยาวโดยรวม | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล/น้ำหนัก (ก.) |
มิติ D1 (มิลลิเมตร) |
มิติ D2 (มิลลิเมตร) |
มิติ L1 (มิลลิเมตร) |
มิติ L2 (มิลลิเมตร) |
มิติ L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 398.67 |
TNE HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.35 | มิติ L:19 มม | 4953488285581 | 396-4701 | 20 | 12.5 | 30 | 7.3 | 9 | 8 | ||
฿ 388.83 |
TNE QUICK ADAPTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.35 | มิติ L:19 มม | 4953488402834 | - | 13 | 12.5 | 21 | 7.3 | 9 | 8 | ||
฿ 610.31 ฿ 317.06 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | มิติ L:35 มม | 4953488278965 | 387-6837 | 88 | 24 | 46 | 14.5 | 16 | 11 | ||
฿ 607.93 |
TNE QUICK ADAPTOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.7 | มิติ L:35 มม | 4953488402858 | - | 66 | 24 | 34 | 14.5 | 16 | 11 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง