(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx® 9.5 มม

มุม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx® 9.5 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,163.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
8802-T15
8802-T20
8802-T25
8802-T27
8802-T30
8802-T40
8802-T50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว มวล JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,163.33

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 3.27 43.5 T15 39 4000896039647 584-4754

฿ 1,163.33

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 3.86 43.5 T20 39 4000896039654 584-4762

฿ 1,163.48

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.43 43.5 T25 40 4000896039661 584-4771

฿ 1,171.91

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.99 43.5 T27 40 4000896039678 584-4789

฿ 1,459.87

SOCKET BIT 1 ชิ้น 6 วัน 5.52 43.5 T30 41 4000896039685 584-4797

฿ 1,243.98

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 6.65 43.5 T40 42 4000896039708 584-4801

฿ 1,338.06

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 8.83 44.5 T50 50 4000896039753 584-4827

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ Torx® ตามเทคโนโลยีการผลิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมที่มีความหมายเหมือนกันกับ HAZET
· สมดุล สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแรงและ ความหนืด เกิดขึ้นได้จากการใช้ วัสดุ เฉพาะ ที่ เหมาะสมกับส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และ ใบมีดลบคม การเคลือบผิว ไททาเนียม เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอ
· ใบมีดลบคม สั้น
· ขึ้นลาย รอบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ช่วยลดการลื่นไถลเนื่องจาก น้ำมัน ในระหว่างการจัดการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เครื่องจักร อุตสาหกรรม / รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
8802-T15
8802-T20
8802-T25
8802-T27
8802-T30
8802-T40
8802-T50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว มวล JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,163.33

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 3.27 43.5 T15 39 4000896039647 584-4754

฿ 1,163.33

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 3.86 43.5 T20 39 4000896039654 584-4762

฿ 1,163.48

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.43 43.5 T25 40 4000896039661 584-4771

฿ 1,171.91

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 4.99 43.5 T27 40 4000896039678 584-4789

฿ 1,459.87

SOCKET BIT 1 ชิ้น 6 วัน 5.52 43.5 T30 41 4000896039685 584-4797

฿ 1,243.98

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 6.65 43.5 T40 42 4000896039708 584-4801

฿ 1,338.06

SOCKET BIT 1 ชิ้น 31 วัน 8.83 44.5 T50 50 4000896039753 584-4827

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1