(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 26/1/2020 to 5:30 27/1/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Standard Tool Set

Standard Tool Set

[Features]
· A BAHCO Ergo series standard set.
· The case makes it convenient to carry.
· The handle includes a double-layered grip of polypropylene and heated plastic elastomer to prevents inflammation of the tendon sheath.

Part Number
9845
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSet Contents Details Order quantity
1 Day(s) Longnose Pliers: 2430G-160, Powerful Nippers: 2101G-160, Powerful Pliers: 2628G-160, Monkey Wrench: 9070P, Ergonomic Screwdriver: BE-8020, BE-8040, BE-8150, BE-8610, BE-86201 Set

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Single-Door Portable Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 310×225×50
Set Content(Point) 9 Mass(g) 1295 JAN Code 7314150107476
Trusco Code 470-7745 Order quantity 1 Set

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9845 in the Standard Tool Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9845 ในชุด Standard Tool Set

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)