1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องนับ แสดงผลขนาดกลาง

เครื่องนับ แสดงผลขนาดกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,931.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ไฟ LED สีแดง ความส่องสว่าง สูงพร้อมข้อความขนาดใหญ่ 56.8 มม. เพื่อการมองเห็นที่สูงมาก
·มีตัว เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับแขวนและยืนขึ้น
· G90-303 สามารถใช้เป็นจอแสดงผลได้เช่นกัน(ด้วย เทอร์มินอล อินพุต BCD)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยืนยันสถานะความคืบหน้าของสายการผลิตในโรงงาน
·สำหรับแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม

รหัสสินค้า
G90-301
G90-303
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งJAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 24,931.84

LIN1 COUNTER 1 ชิ้น 5 วัน 4582244540581751-7327

฿ 38,783.00

LIN1 COUNTER 1 ชิ้น 10 วัน 4582244540598751-7335

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องนับ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 โวลต์AC-240V แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 149
ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 401 ความหนา(มิลลิเมตร) 47 ช่วงการนับ ผลิตภัณฑ์ 6 หลัก
คุณสมบัติ ·ความสูงของ ตัวอักษร 56.8 มม. LED สีแดง ความส่องสว่าง สูงใช้สำหรับการมองเห็นที่สูงมาก ·มี เหล็กฉากสำหรับยึด สำหรับแขวนและติดตั้ง · G90-303 อาจใช้เป็นอุปกรณ์แสดงผลได้เช่นกัน (พร้อม เทอร์มินอล อินพุต BCD) การใช้งาน สำหรับการตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของสายการผลิตของโรงงานผลิต สำหรับผู้เข้าชมเหตุการณ์ จอแสดงผล