(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่ต้องการ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B 7505-1
รหัสสินค้า |
---|
AC20-133-0MP |
AC20-133-0.1MP |
AC20-133-0.4MP |
AC20-133-0.6MP |
AC20-133-0.16MP |
AC20-133-0.25MP |
AC20-133-1.0MP |
AC20-133-1.6MP |
AC20-133-2.5MP |
AC20-133-4.0MP |
AC20-133-6.0MP |
AC20-133-10.0MP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง ความดัน (Mpa) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (Mpa) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | -0.1 ถึง 0 | 0.002 | 4547399014165 | 498-4455 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-0.1 | 0.002 | 4547399014127 | 498-4412 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0-0.4 | 0.01 | 4547399014141 | 498-4439 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 0.6 | 0.01 | 4547399014158 | 498-4447 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 0.16 | 0.005 | 4547399014110 | 498-4404 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 0.25 | 0.005 | 4547399014134 | 498-4421 | ||
฿ 4,326.40 | NGO SS PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1.0 | 0.02 | 4547399014172 | 498-4463 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 1.6 | 0.05 | 4547399014189 | 498-4471 | ||
฿ 4,310.13 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-2.5 | 0.05 | 4547399014202 | 498-4498 | ||
฿ 5,265.36 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 4.0 | 0.1 | 4547399014219 | 498-4501 | ||
฿ 5,265.36 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ถึง 6.0 | 0.1 | 4547399014226 | 498-4510 | ||
฿ 5,265.36 | NGO1 PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-10 | 0.2 | 4547399014196 | 498-4480 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน สเตนเลส | ความแม่นยำ | ±1.6% FS | ขนาด(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด คอนเนคเตอร์ | G3 / 8B | รายละเอียด วัสดุ | · สายยาง Bourdon:สเตนเลส (SUS316) / สต๊อก:สเตนเลส (SUS316) | มวล(ก.) | 300 |
รูปทรง เคส | ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง