• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Blacklight S-35LC

Blacklight S-35LC

[Features]
· An energy saving product with an LED black light, instant lighting, and a long life.
· Capable of wide irradiation even in proximity.
· With the newly designed reflector, it irradiates without unevenness.
· With a halation cut filter, suppresses inefficient reflection.
[Applications]
· For fluorescent magnetic powder scratch inspection, fluorescent permeant scratch inspection and oil leakage inspection.

Part Number
S-35LC
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(kg)
Ultraviolet strength LED lifespan Cable
4 Day(s) or more 44,500 μW / [Square Centimeter] (Distance 381 mm)10,000 Hours (set lifespan)Primary side 2.5 m/secondary side 3 m

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Standard JIS Z 2320-3、JIS Z 2323、ASME Sec.V、ASTM E1417、ASTM E1444 Power Supply(V) AC100 Trusco Code 764-4604

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-35LC in the Blacklight S-35LC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-35LC ในชุด Blacklight S-35LC