1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความหนาฟิล์มในตัวชนิดกระแสเกิน (สำหรับโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก)

ELZ1 THICKNESS GAUGE

เครื่องวัดความหนาฟิล์มในตัวชนิดกระแสเกิน (สำหรับโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71,892.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีสามประเภท: แม่เหล็กไฟฟ้า (สำหรับเหล็ก) กระแสไฟฟ้า ไหลวน (สำหรับอโลหะ) และแบบคู่
· มี การออกแบบ ที่แข็งแรงซึ่งไม่แตกหักแม้ตกหล่น
· กันฝุ่นและ กันน้ำ (IP64) จึงใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแม้ในสายฝนหรือในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
· รองรับการใช้งาน อุณหภูมิสูงและต่ำ (-10°C ถึง +50°C)
· ปุ่มต่างๆ ใช้งานง่ายแม้ด้วยมือข้างเดียว และหน้าจอ LCD สีก็ใหญ่และอ่านง่าย
· มี ฟังก์ชั่น ทางสถิติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดความ ฟิล์ม ของ ฟิล์ม แปรงทาสี และ การเคลือบผิว

รหัสสินค้า
A456CNBI1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 71,892.31

ELZ1 THICKNESS GAUGE 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความหนา ฟิล์ม ช่วงการวัดค่า(ไมโครเมตร) 0-1,500 (ที่ไม่ใช่เหล็ก) ความละเอียด(ไมโครเมตร) 0.1-1
ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ 5 คะแนน ชนิด ลมบ้าหมูประเภท กระแสไฟฟ้า มวล(ก.) 156
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 73 ความลึก(มิลลิเมตร) 37 ความสูง(มิลลิเมตร) 141
รหัสของทรัสโก้ 769-3052 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A456CNBI1 ในชุด เครื่องวัดความหนาฟิล์มในตัวชนิดกระแสเกิน (สำหรับโลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็ก)