(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวชี้กลับไปที่ 0 เมื่อหัวกดถูกลบออกจากวัตถุที่กำลังวัด
·สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS K 6523 (ชนิด E) มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยางชนิดอ่อน (ยางลบ , อีลาสโตเมอร์ ความแข็ง ต่ำ ฯลฯ ) และ วัสดุ อ่อนนุ่มเช่นสไตโรโฟม
วัสดุ ใช้งานได้ | ยาง นุ่ม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | หมุน | ค่า โหลดไฟฟ้า สปริง(mN) | 550 ถึง 8050 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(°) | 0-100 | จบการศึกษาขั้นต่ำ(°) | 1 | รูปทรง หัวกด | ซีกโลก 2.5 มม |
กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 56 × 27 × 113 | JAN Code | 4954183158187 | รหัสของทรัสโก้ | 475-6312 |
สเปค | ตัวเครื่อง แมกนีเซียมอัลลอยด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM-207E ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความแข็ง ยาง ( รุ่น เข็ม ชนิด E)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง