1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยาง durometer ( รุ่น เข็ม ชนิด A)

KDS DUROMETER

ยาง durometer ( รุ่น เข็ม ชนิด A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,973.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัวชี้กลับไปที่ 0 เมื่อหัวกดถูกลบออกจากวัตถุที่กำลังวัด
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับมาตรฐาน JIS K 6523 (ประเภท A), ISO 7619 และ ASTM 2240
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยางปกติ (ยาง HOSES ยาง ฯลฯ ) และพลาสติกอ่อน

รหัสสินค้า
DM-204A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,973.00

KDS DUROMETER 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ใช้งานได้ ยาง / ยาง / ท่อยาง / พลาสติก ยืดหยุ่น ประเภทผลิตภัณฑ์ หมุน ค่า โหลดไฟฟ้า สปริง(mN) 550 ถึง 8050
ช่วงการวัด(°) 0-100 จบการศึกษาขั้นต่ำ(°) 1 รูปทรง หัวกด สี่เหลี่ยมคางหมูรูปกรวย 35 °
กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) 56 × 27 × 113 JAN Code 4954183158163 รหัสของทรัสโก้ 475-6304
สเปค ตัวเครื่อง แมกนีเซียมอัลลอยด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM-204A ในชุด ยาง durometer ( รุ่น เข็ม ชนิด A)