1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟ

SCM1 GAS DETECTOR

เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,395.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลในท่อ ถังบรรจุสาร แก๊ส ฯลฯ

รหัสสินค้า
XP-702-3-B-H2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,395.87

SCM1 GAS DETECTOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย ไฮโดรเจน รุ่นผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส รายละเอียดประเภท ใหม่จักรวาล เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟ
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 38 ความลึก(มิลลิเมตร) 32 ความสูง(มิลลิเมตร) 130
ความเข้มข้นในการตรวจจับขั้นต่ำ(ppm) 10 รหัสของทรัสโก้ 756-9823 มวล(ก.) 190
ใช้ เหมาะสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลในท่อ ถังบรรจุสาร ก๊าซ ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XP-702-3-B-H2 ในชุด เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟ