1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

จอภาพ CO2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,229.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

<CO2-M1>
[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 ของสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่
· ความผิดปกติใน เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 จะได้รับแจ้งอย่างรวดเร็วจากหน้าจอ สัญญาณเตือน และเสียง สัญญาณเตือน
· เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 จะแสดงเป็น 3 ขั้นตอนที่เข้าใจง่าย: ดี ธรรมดา และยากจน
· สามารถตรวจสอบปฏิทิน นาฬิกา อุณหภูมิ และความชื้นได้บนหน้าจอเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป้าหมายของการตรวจจับ: คาร์บอน (CO2)
<CO2-มินิ>
[คุณสมบัติ]
· เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 และอุณหภูมิห้องจะแสดงสลับกัน
· จอแสดงผล เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 ของสภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นตัวเลข
· LED 3 เครื่องวัดระดับน้ำ (สีเขียว: 800 ppm หรือน้อยกว่า/สีเหลือง: 800 ถึง 1200 ppm/สีแดง: 1200 ppm หรือมากกว่า การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้) ให้การแสดงผลที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
· นอกจากนี้ยังมี เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง คุณจึงดูอุณหภูมิห้องได้
· เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 และอุณหภูมิห้องจะแสดงสลับกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป้าหมายของการตรวจจับ: คาร์บอน (CO2)
· การตรวจสอบ CO2 ในที่ทำงานและ สนาม
· การตรวจสอบ CO2 ในโรงเรียนและสถาบันของรัฐ

คุณสมบัติ

● สัญญาณเตือน และเสียง สัญญาณเตือน แจ้งเตือนทันทีเมื่อ เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 ผิดปกติ
● เครื่องวัดระดับน้ำ CO2 จะแสดงใน 3 ขั้นตอนคือดี, ปกติ, ไม่ดีบนหน้าจอที่เข้าใจง่าย
● ปฏิทิน, นาฬิกา, อุณหภูมิ, ความชื้นสามารถยืนยันได้ในหน้าจอเดียวกัน

การใช้

● เป้าหมายการตรวจจับ: คาร์บอน (CO2)

สเปค

● ช่วงการวัด (ppm): 0 ถึง 9999
● ความละเอียด (ppm): 1
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 120 × 95 × 120
● SPQ (ชิ้น): 25
● พาวเวอร์ซัพพลาย: หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
รหัสสินค้า
CO2-M1
CO2-MINI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ จอแสดงผลขั้นต่ำ ความแม่นยำ การวัด อุณหภูมิช่วงการวัด
(°C)
ช่วงการวัด: คาร์บอน
(ppm)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ หมายเหตุ ความละเอียด
(ppm)
การใช้งาน ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 10,172.00

CUS GAS DETECTORS 1 ชิ้น 1 วัน ----0 ถึง 9999-365-1738เครื่องวัดระดับน้ำ CO₂ของสภาพแวดล้อมโดยรอบสามารถตรวจสอบได้ด้วยจอ LCD ขนาดใหญ่---12095100หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)

฿ 5,229.71

CUS GAS DETECTORS 1 ชิ้น 10 วัน เรซิ่น ABS1 ppm (0 ถึง 1,000 ppm) / 10 ppm (1001 ถึง 3000 ppm) /0.1 0.1±100 ppm หรือ 7% rdg แล้วแต่จำนวนใดจะยิ่งใหญ่กว่า (0 ถึง 2,000 ppm) / ± 10% rdg (2,001 ppm ถึง 3,000 ppm), ± 1.5 ° C0-500 ถึง 30004983621300161481-0244·บ่งชี้สภาพแวดล้อมโดยรอบ [[คาร์บอน]] เครื่องวัดระดับน้ำ · LED 3 สเตจ (สีเขียว): 800 ppm หรือต่ำกว่า / สีเหลือง: 800 ถึง 1,200 ppm / แดง: 1,200 ppm หรือสูงกว่าสามารถ คลองเลื่อย ค่าได้) สำหรับการแสดงผลที่ใช้งานง่ายและระบุได้ง่าย ·อุณหภูมิห้องยังมีอยู่เนื่องจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ถูกสร้างขึ้น ·จอแสดงผล [[คาร์บอน]] เครื่องวัดระดับน้ำโปรดใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ เอาต์พุต สาย USB ตามการใช้งานของคุณเนื่องจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผ่าน สาย USB1 (0 ถึง 1,000 ppm) / 10 (1001 ถึง 3000 ppm)·เป้าหมายการตรวจจับ: คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์·เหมาะสำหรับการตรวจสอบ คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานที่ทำงานและสถานที่ทำงาน·เหมาะสำหรับการตรวจสอบ คาร์บอน คาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรียนและสถาบันสาธารณะ1692442USB (มาพร้อมกับ สายไฟ เท่านั้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย คาร์บอน ประเภทผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส มวล(ก.) 210