(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดล่วงหน้าก่อนทำงานในหลุมหรือ ถังบรรจุสาร
·สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 15,000 ถ่าน AA 2 ก้อน
· JIS T 8201: 2010 ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนสำหรับวัดการขาดออกซิเจน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป้าหมายการตรวจจับ:ออกซิเจน (O₂)
รหัสสินค้า |
---|
XO-326-2SA |
XO-326-2SB |
XO-326-2SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความยาวสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,404.13 | MEASURING INSTRUMENT-DETECTOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 170 | 486-0063 | 340 | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) | 5 ม | ||
฿ 41,065.12 | MEASURING INSTRUMENT-DETECTOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | 486-0071 | 265 | ถ่าน AA x 2 ( | - | ||
฿ 45,781.87 | MEASURING INSTRUMENT-DETECTOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 486-0080 | 410 | ถ่าน AA x 2 ( | - |
กำลังโหลด …
ก๊าซเป้าหมาย | ออกซิเจน | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เซนเซอร์แก๊ส | ช่วงการวัด | 0-40 (ช่วงการให้บริการ 26 หรือมากกว่า) vol% |
---|---|---|---|---|---|
บ่งชี้ งานละเอียด | ±0.5Vol% | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 66 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 29 |
ความละเอียด | 0.1Vol% | ระบบ ตรวจจับ | ประเภทการแพร่กระจาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง