(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ (ø3.2) สำหรับ เครื่องปรับอากาศ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
KS-1000 |
KS-1200I |
KS-200AR |
KS-251WP |
KS-500L |
KS-700WP |
KS-800 |
KS-800E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความยาวของ โพรบวัด (มิลลิเมตร) | ใช้ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ความยาวสายไฟ (ม.) | ระดับการป้องกันสำหรับตู้ | วัสดุ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,828.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 35 วัน | เซนเซอร์ ความร้อน | - | NA | -40 ถึง 1,000 | 28 × 23.5 | สำหรับอุณหภูมิ พื้นผิว อุณหภูมิสูง | 4983621551013 | 449-2170 | 347 | 1 | - | อินโคเนล | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน | ||
฿ 9,505.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 35 วัน | เซนเซอร์ ความร้อน | - | NA | -40 ถึง 1200 | 8 × 500.0 | ใช้อุณหภูมิสูง | 4983621551228 | 449-2188 | 194 | 1 | - | อินโคเนล | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน | ||
฿ 6,366.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 35 วัน | เซนเซอร์ ความร้อน | - | NA | -40 ถึง 200 | 7 × 217.0 | ชนิดพับเก็บได้สำหรับ อุปกรณ์นิวเมติกส์ | 4983621552058 | 449-2196 | 141 | 1 | - | SUS304 | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน | ||
฿ 5,279.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 12 วัน | เซนเซอร์ ความร้อน | - | กันน้ำ | -40 ถึง 250 | 1.6 × 100 | อุณหภูมิของเหลวอุณหภูมิกลาง (สำหรับอาหาร) | 4983621552515 | 449-2200 | 130 | 1 | IP × 7 | SUS304 | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน | ||
฿ 9,157.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 10 วัน | เซนเซอร์ ความร้อน | - | NA | -40 ถึง 500 | 40 × 25.0 | ละเอียด ปลาย L รุ่น สำหรับอุณหภูมิ พื้นผิว | 4983621555059 | 449-2234 | 92 | 1 | - | SUS304 | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน | ||
฿ 4,892.00 | CUS DIGITAL THERMOMETER | 1 ชิ้น | 10 วัน | เซนเซอร์ ความร้อน | - | กันน้ำ | -40 ถึง 700 | 1.0 × 300 | อุณหภูมิของเหลวชนิด ยืดหยุ่น แคบ | 4983621557022 | 449-2242 | 45 | 1 | IP × 7 | SUS304 | เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ (CT-5100WP, CT-5200WP) เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เฉพาะด้าน | ||
฿ 5,279.00 | PEN-STYLE THERMOMETER | 1 ชิ้น | 12 วัน | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | -40 ถึง 800 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | ||
฿ 5,279.00 | PEN-STYLE THERMOMETER | 1 ชิ้น | 12 วัน | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | -40 ถึง 800 | NA | - | - | - | 4983621558043 | 756-7260 | 50 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง