1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิและความชื้น (ชนิดไร้สาย)

Thermometer-hygrometer

ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิและความชื้น (ชนิดไร้สาย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52,523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับจอแสดงผลขนาดใหญ่
· เอาต์พุต สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บน / ล่างติดตั้งเป็น มาตรฐาน
· ระบบสื่อสาร ได้จากระยะสายตาประมาณ 70 ม.

รหัสสินค้า
SK-M350R-TRH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 52,523.00

Thermometer-hygrometer 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ (เซนเซอร์) ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -10.0 ถึง 60.0 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 0.1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 5.0 ถึง 99.9 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 360
ความลึก(มิลลิเมตร) 85 ความสูง(มิลลิเมตร) 202 พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC 50/60 Hz 0.3 A (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ )
รหัสของทรัสโก้ 479-7035 JAN Code 4974425800476 ช่วงการติดตั้ง(ม.) 70
มวล(ก.) 3700