(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ไฟบอกสถานะ อุณหภูมิ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับจอแสดงผลขนาดใหญ่
·การ งานซ่อมบำรุง เช่นการเปลี่ยนทำได้ง่ายเนื่องจาก เซนเซอร์ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้
· ระบบสื่อสาร ได้จากระยะสายตาประมาณ 70 ม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิของโรงงานและห้องขนาดใหญ่
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -20.0 ถึง 60.0 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 127 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 50.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 71 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 Hz 0.3 A (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ ) | รหัสของทรัสโก้ | 479-7060 | JAN Code | 4974425800438 |
ช่วงการติดตั้ง(ม.) | 70 | มวล(ก.) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง