1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (มีโซนเตือนอาหารเป็นพิเศษ)

THERMOHYGROMETER

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (มีโซนเตือนอาหารเป็นพิเศษ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,431.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (มาพร้อมกับโซนแถบสีบ่งชี้กรณีเป็นอันตรายต่ออาหาร)
เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นมาพร้อมกับโซนแถบสีบ่งชี้ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
[คุณสมบัติ]
• รูปแบบการแสดงผล: หน้าปัดตัวเลขอ่านสเกลจากเข็ม
• ช่วงการวัดอุณหภูมิ(℃) : -10 ถึง 40
• ช่วงการวัดความชื่น(%RH) : 10 ถึง 90
• ความละเอียดของหนึ่งหน่วยสเกล (℃) : 5
• ขนาดภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความหนา) : 180 x 32mm
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในห้องครัว และอุตสาหกรรมอาหาร

รหัสสินค้า
5488
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,431.00

THERMOHYGROMETER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ไฮโกรมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -10 ถึง 40 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 5
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 5 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 10 ถึง 90 เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 182
ความหนา(มิลลิเมตร) 32 JAN Code 4904785548824 รหัสของทรัสโก้ 765-8427
น้ำหนัก(ก.) 230 คลองเลื่อย เนื้อหา คู่มือเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิ (พร้อมใบรับประกัน)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5488 ในชุด เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (มีโซนเตือนอาหารเป็นพิเศษ)