(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลและการแสดงผล MAX/MIN
· แสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°C): 0.01
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 0-80 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 0.01 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10 ถึง 95 | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่แห้ง 9 ชั้นหนึ่งก้อน (รวมอยู่ด้วย) |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 33 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 135 |
ความยาวของ โพรบวัด | φ26มม. × 200 มม | ความยาวสายไฟ(มิลลิเมตร) | 1.0 | JAN Code | 4582244540628 |
รหัสของทรัสโก้ | 751-7360 | มวล(ก.) | 264 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TH-4000 ในชุด เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล 0 ถึง 80°C / 10 ถึง 95%RH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง