(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• ระบุระดับอุณหภูมิและความชื้นที่สบายได้ 5 ระดับ
• แสดงประวัติอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุด
• รวมฟังก์ชันนาฬิกาปลุกและเลื่อนปลุกอีกด้วย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -5 ถึง 45 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 95 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 182 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 25 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 148 | น้ำหนัก(ก.) | 380 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 | คลองเลื่อย เนื้อหา | คู่มือการใช้งาน (พร้อมใบรับประกัน), แบตเตอรี่สำหรับทดลองใช้ (ถ่าน AAA x 2 ชิ้น) | ความแม่นยำ การวัด | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40°C ±1°C, สำหรับอื่นๆ ±2°C, ความชื้น: 35 ถึง 75%, ±5%, 10% สำหรับอื่นๆ |
รายการวัด | อุณหภูมิ, ความชิ้น | วัสดุ และการ การขัดเงา | ABS, PS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง