(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แสดงดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนใน 5 ระดับ
·พร้อมฟังก์ชั่นปลุกเพื่อส่งเสียงเตือนตามค่า WBGT ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
· จอแสดงผล ดัชนีไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในสามขั้นตอน
· จอแสดงผล อุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุดสำหรับวันนี้และเมื่อวานนี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับป้องกัน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และไข้หวัดใหญ่ในโรงงานสำนักงานและชีวิตประจำวัน
·ใช้ได้ในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปีโดยมีทั้ง ค่า WBGT สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อนและดัชนีไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -9.9 ถึง 50 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) | 1 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 20 to 90 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 17 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 120 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA (x 2) x 2 |
วัสดุ | เรซิ่น ABS, อะคริลิค เรซิ่น | รหัสของทรัสโก้ | 764-8910 | JAN Code | 4974425100835 |
มวล(ก.) | 143 | ความแม่นยำ การวัด | อุณหภูมิ± 1.0 ° C (ที่ 10 ถึง 40 ° C), ± 1.5 ° C (อื่น ๆ), ความชื้น± 5% rh (ที่ 20 ถึง 30 ° C, 40 ถึง 70% rh), ± 8% rh (อื่น ๆ ) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน มิเตอร์วัดไฟ | ค่า WBGT (จอแสดงผลการคำนวณ) จอแสดงผล LCD 5 เครื่องวัดระดับน้ำ |
รายการวัด | อุณหภูมิความชื้น | ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล | แบบสัมบูรณ์ (จอแสดงผลการคำนวณ) จอแสดงผล LCD 3 เฟส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PC-7980GTI ในชุด เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์PC-7980GTI
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง