(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด รั่วขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
·มีการ การออกแบบ ที่ได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กภายนอกน้อยที่สุด
·ด้วย ฟังก์ชั่น สลับ เครื่องวัดความถี่
· ความละเอียด ขั้นต่ำคือ 0.01 mA
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กระแสไฟฟ้า AC กระแสไฟรั่ว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์ดิจิตอล | กระแสไฟฟ้า(ก) | 200 | วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | การแก้ไขโดยเฉลี่ย (MEAN) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 26 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 149 |
กระแสไฟฟ้า รั่ว(mA) | 200 | เวลาที่ใช้อย่างต่อเนื่อง | 15 ชั่วโมง | จอแสดงผลสูงสุด(นับ) | 2000 |
JAN Code | 4560187060236 | รหัสของทรัสโก้ | 479-6683 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุม (LR44) x 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย) |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ - ปิด | ประมาณ 10 นาที | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 24 | มวล(ก.) | 120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MODEL2431 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / โหลดไฟฟ้า ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง