(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชัน Dual-display แสดงได้ทั้งกระแสไฟ AC และความถี่ ฯลฯ พร้อมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานไฟฟ้า งานซ่อมบำรุง สิ่งอำนวยความสะดวก
รหัสสินค้า |
---|
DCL31DR |
DCM2000DR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (V) | แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (V) | ไฟฟ้ากระแสตรง (ก) | ไฟฟ้ากระแสสลับ (ก) | ความต้านทาน (Ω) | วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จอแสดงผลสูงสุด | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | พาวเวอร์ซัพพลาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | มาตรฐานความปลอดภัย | มวล (ก.) | สเปค | ความละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,616.84 | SNW MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | มิเตอร์ดิจิตอล (สำหรับการวัดกระแส AC / DC) | - | - | 60/400 | 60/400 | - | - | 54 | 31 | 145 | - | - | - | LR03 ( ถ่านอัลคาไลน์ AAA) x 2 | - | กระเป๋าพกพา (C-DCL10), คู่มือการใช้งาน | - | ประมาณ 120 | - | - | ||
฿ 15,052.67 | SNW CLAMP METER | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 0.04 | แก้ไขรูต - ค่าเฉลี่ยรูทจริง (RMS) | 97 | 43 | 264 | 6,000 นับ | 4981754030245 | 471-6256 | ถ่าน AA (R6) × 2 (รวมอยู่ด้วย) | 55 | สายนำไฟฟ้า, กระเป๋าหิ้ว, คู่มือการใช้งาน | IEC61010 CAT.4 1,000 V | 640 | ฟังก์ชัน LPF มีประโยชน์สำหรับการวัดบนวงจรไดรฟ์ความถี่แปรผัน (VFD) ฟังก์ชันการเลือกปฏิบัติแบบอัตโนมัติ VAC/VDC/Ω ชนิดอิมพีแดนซ์อินพุตต่ำที่สามารถลดผลกระทบของแรงดันไฟโกสต์ เก็บข้อมูล / ช่วงพัก / การวัดค่าสัมพัทธ์ / ฟังก์ชั่นการถือครองสูงสุด (5 ms) ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (ประมาณ 34 นาที) | กระแสไฟตรง: 0.1 A, แรงดันไฟตรง: 0.001 V, ความต้านทาน: 0.1 Ω, กระแสไฟ AC: 0.1 A, แรงดันไฟ AC: 0.001 V, ความต้านทาน: 0.1 Ω |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง