(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการ มาร์คกิ้ง เส้นขนานเส้นตั้งฉากและเส้น 45 °โดยใช้ ร่อง V ตัว วี หรือใช้สำหรับจิ๊กเป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อ งานละเอียด ขีดเขียน แท่งร็อด ทรงกระบอก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
UV-100B |
UV-125B |
UV-150B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ระดับความเบี่ยงเบนระหว่าง พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และร่อง V (ไมโครเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,565.61 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 100 | 100 | 14 | 4520698007830 | 471-9379 | 4100 | ||
฿ 21,998.57 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 | 125 | 125 | 15 | 4520698007847 | 471-9387 | 7800 | ||
฿ 29,975.06 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 150 | 150 | 16 | 4520698007854 | 471-9395 | 13500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | บล็อค V | Class | เกรด B | ใช้ | เพื่อ งานละเอียด ในการเขียนแถบ แบบกลม เป็นต้น |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นส่วน รุ่น | การขัดเงา | คุณสมบัติ | สามารถใช้สำหรับการ มาร์คกิ้ง ออกจากเส้นขนานเส้นตั้งฉากและเส้น 45 °โดยใช้ร่อง V หรือใช้สำหรับจับยึด ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง