(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไฟบอกสถานะ หมุนที่มีหน้าปัดตั้งฉากกับ แกนหมุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการติดตั้งเข้ากับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบชิ้นงาน หรือสำหรับปรับตาราง เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
1160T |
1960A |
1960T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทสเกลวัด | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | กันกระแทก | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปคเครื่องชั่ง | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,139.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 ถึง 5.0 | - | 1160T | 4946368668635 | 452-3873 | 0-100 | 85 | ||
฿ 4,100.00 | BACK PLUNGER DIAL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเกลวัด สมดุล | 0 ถึง 1.0 | รวมในชุด | 1960A | - | - | 50-0-50 | 80 | ||
฿ 4,245.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0 ถึง 1.0 | - | 1960T | 4946368668680 | 452-3881 | 50-0-50 | 85 |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีแสดงผล | หมุน | ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังวัด(N) | 1.4 หรือน้อยกว่า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง