(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ตัวบ่งชี้หน้าปัดขนาดกะทัดรัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของกรอบø31หรือø36มม. สำหรับการใช้งานพื้นที่ จำกัด ในอุปกรณ์จับยึดแบบ gaging
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-4 | กำลังวัด(N) | 1.4 หรือน้อยกว่า | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | 1003T |
JAN Code | 4946368668611 | รหัสของทรัสโก้ | 452-3857 | สเปคเครื่องชั่ง | 0-50-0 |
มวล(ก.) | 60 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด(มิลลิเมตร) | 36 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1003T ในชุด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก SERIES 1- ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง