1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เวอร์เนีย น้ำหนักเบา

VERNIER CALIPER

เวอร์เนีย น้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา และต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับ M60 และ M100 ทั่วไป
··ทำจาก สเตนเลส (SUS420J2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดขั้น การวัดภายนอก การวัดภายใน

รหัสสินค้า
M100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,216.00

VERNIER CALIPER 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน วิธีการแสดงผล เวอร์เนีย (อนาล็อก) ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 701 ถึง 1,000
ฟังก์ชั่นกันน้ำ NA เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี NA มี/ไม่มีแถบความลึก NA
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ NA ช่วงการวัดค่า(mm) 0 ถึง 1,000 รหัสของทรัสโก้ 756-6328
JAN Code 4582126961329 ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) 0.05 เครื่องมือผิดพลาด(mm) ±0.15
น้ำหนัก(g) 250 รหัส ผู้ผลิต 110,502 ขากรรไกรภายใน(มม.) 38
เขี้ยว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก(มม.) 90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M100P ในชุด เวอร์เนีย น้ำหนักเบา