1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไมโครมิเตอร์สไปลน์ดิจิทัล, เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปลาย: 2 มม.

MTY MEASURING TOOLS

ไมโครมิเตอร์สไปลน์ดิจิทัล, เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปลาย: 2 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,854.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบหน้าทั้งสองมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพื่อการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางในร่องได้ง่ายขึ้น ฯลฯ
·สอดคล้องกับมาตรฐาน CE
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางร่องของเพลาสไปลน์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SPM2-25MX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,854.62

MTY MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไมโครมิเตอร์ พิเศษ วิธีแสดงผล ดิจิทัล ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 16 ถึง 25
ฟังก์ชั่นกันน้ำ ไม่รวม มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ที่รวมอยู่ ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0-25
จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.001 เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) ±2 รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน 331-261-30
อุปกรณ์ ความดัน คงที่ เฟืองวงล้อ หยุด การวัด รูปทรง พื้นผิว ประเภท สไปลน์ JAN Code 4946368688923
รหัสของทรัสโก้ 772-9405 เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP ระดับการป้องกันสำหรับสิ่งที่แนบมา:IP65 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPM2-25MX ในชุด ไมโครมิเตอร์สไปลน์ดิจิทัล, เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปลาย: 2 มม.