(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลายหัวแร้งบัดกรี แหลมเพื่อให้สามารถวัดร่องได้
·สอดคล้องกับมาตรฐาน CE
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
รหัสสินค้า |
---|
CPM30-25MX |
CPM30-50MX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,870.38 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 ถึง 25 | 0-25 | 342-261-30 | 4946368689081 | 772-9120 | ||
฿ 17,747.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 50 | 25-50 | 342-262-30 | 4946368689098 | 772-9138 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 | เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 30 | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | เฟืองวงล้อ หยุด | การวัด รูปทรง พื้นผิว | ประเภทจุด |
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP | ระดับการป้องกันสำหรับสิ่งที่แนบมา:IP65 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง