(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ทนน้ำมัน ใช้สำหรับ ส่วนประกอบ พลาสติกทั้งหมด
·ด้วยฟังก์ชั่นการตั้งค่าจุดกำเนิดฟังก์ชั่นค้างไว้และฟังก์ชั่นการตั้งค่าเป็นศูนย์
·สอดคล้องกับมาตรฐาน CE
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดในพื้นที่ในและรอบ ๆ น้ำ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
MDC-125MX |
MDC-150MX |
MDC-175MX |
MDC-200MX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,323.63 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100-125 | 293-250-30 | 4946368695426 | 772-9227 | ||
฿ 15,839.35 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 ถึง 150 | 293-251-30 | 4946368695433 | 772-9235 | ||
฿ 20,963.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 150 ถึง 175 | 293-252-30 | 4946368695440 | 772-9243 | ||
฿ 22,570.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 175 ถึง 200 | 293-253-30 | 4946368695457 | 772-9251 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 101 ถึง 200 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | จำนวนจอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±2 | อุปกรณ์ ความดัน คงที่ | เฟืองวงล้อ หยุด | การวัด รูปทรง พื้นผิว | รุ่นมาตรฐาน |
เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน IP | ระดับการป้องกันสำหรับสิ่งที่แนบมา:IP65 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ (SR44) x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง