(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปากกาชนิด Telescopic
· น้ำหนักเบา เป็นพิเศษพร้อมแรงดึงสูง
·ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีลป้องกันสนิม
·แรงดึง 1.5 กก.
· ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก คือ 350 mT
·เหมาะสำหรับโรงงานแปรรูปประกอบ เครื่องจักร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอดชิป, ละเอียด
เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 11 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 133 ถึง 556 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4967521277518 | รหัสของทรัสโก้ | 336-0369 | มวล(ก.) | 27 |
คุณสมบัติ | ·ประเภทปากกายืดไสลด์ · น้ำหนักเบา เป็นพิเศษพร้อมด้วยแรงดึงสูง ·ตัวหลักทำจากสแตนเลสทนสนิม ·แรงดึงคือ 1.5 กก. · ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก คือ 350 mT ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานแปรรูป เครื่องจักร | สเปค | เคส พลาสติกรวม | การใช้งาน | ·สำหรับการถอดชิป, ละเอียด ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานแปรรูป เครื่องจักร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGB556 ในชุด แถบปากกา แม่เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง