1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก (ชนิดทรงพลัง)

KAN MAGNET TOOL

ตัวยึดแม่เหล็ก (ชนิดทรงพลัง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,506.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนของ 3 ของพื้นผิวอนุญาตให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่นการเจาะ
·เส้นรอบวงด้านนอกที่มีโครงสร้าง อะลูมิเนียม เพื่อป้องกันไม่ให้ผงเหล็กยึดติดกับพื้นผิวด้านบนและด้านข้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การติดตั้งชั่วคราวในงานก่อสร้างงานสะพานการต่อเรือและการวางท่อรวมทั้งตัว โฮลเดอร์ สำหรับการเชื่อมตะปู

รหัสสินค้า
WK-P SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,506.00

฿ 1,143.96

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก แรงดูดซับ(N) 1000 ขนาด ตัวเครื่อง 50 × 66 × 44
JAN Code 4544554416574 รหัสของทรัสโก้ 288-3317 สเปค ไม่มี ฟังก์ชั่น เปิด / ปิด
ใช้ การติดตั้งชั่วคราวและสิ่งที่แนบมาชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างการสร้างสะพานการต่อเรือและท่อ ฯลฯ คุณสมบัติ ชิ้นส่วนที่สามารถแปรรูปได้สำหรับการขุดเจาะ ฯลฯ มีให้ 3 ด้าน เส้นรอบวงด้านนอกเป็นโครงสร้าง อะลูมิเนียม ดังนั้นฝุ่นเหล็กจะไม่เกาะติดกับด้านบนหรือด้านข้าง มวล(ก.) 750

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WK-P ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก (ชนิดทรงพลัง)