1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น แม่เหล็กแอนไอโซทรอปิก

STEEL PAPER

แผ่น แม่เหล็กแอนไอโซทรอปิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 689.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แผ่น แม่เหล็กชนิดแอนไอโซทรอปิกที่ทรงพลัง
· ยืดหยุ่น มากและสามารถตัดตามขนาดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ซ่อมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จับยึดในสถานที่ผลิต
·สำหรับรายการส่งเสริมการขายที่ยึดมั่นในแม่เหล็ก
·สำหรับการกำบัง

รหัสสินค้า
MAG081001M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 689.95

STEEL PAPER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว(T) 0.05 JAN Code 4560121181218
รหัสของทรัสโก้ 757-0961 คุณสมบัติ แผ่น แม่เหล็กชนิดแอนไอโซทรอปิกที่ทรงพลังมี ยืดหยุ่น และสามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ การใช้งาน ·ซ่อมชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์จับยึดในสถานที่ผลิต·สำหรับรายการส่งเสริมการขายที่ยึดมั่นในแม่เหล็ก·สำหรับการกำบัง
สเปค แรงดึงดูด:0.686 N / cm2 มวล(ก.) 300 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100
ความหนา(มิลลิเมตร) 0.8 ความยาว(ม.) 1 เสริม การดูดซับแม่เหล็กด้านเดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAG081001M ในชุด แผ่น แม่เหล็กแอนไอโซทรอปิก