(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนต่างๆรวมทั้งโลหะและเรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตัวเลือกการจัดเก็บ
รหัสสินค้า |
---|
YKHD-03L |
YKHD-03S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 640.64 ฿ 490.99 | KTC MAGNET BOWL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 161 | 153 | 132 | 4989433837543 | 485-1056 | 380 | KTC Magnetic Bowl (L) | ||
฿ 542.02 ฿ 373.02 | KTC MAGNET BOWL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 113 | 114 | 99 | 4989433837536 | 485-1064 | 180 | KTC Magnetic Bowl (S) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(กิโลกรัม) | 1 | การใช้งาน | เป็นตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงโลหะและเรซิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง