(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทฟรีที่มีความสามารถในการยึดตัวแปรอย่างต่อเนื่อง
·ไม่เปลี่ยน ขน แม้ในการสั่นสะเทือนที่รุนแรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อกดจับ ชิ้นงาน หรือ แม่พิมพ์ จากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
PM-3 |
PM-4 |
PM-5 |
PM-6 |
PM-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ สลักเกลียว | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,036.86 | FTL CLUMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M12 | 93 | 38 | 30 | 103-0370 | 590 | ||
฿ 3,688.15 | FTL CLUMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M14 | 112 | 47 | 35 | 103-0388 | 1060 | ||
฿ 5,235.13 | FTL CLUMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M16 | 128 | 50 | 40 | 103-0396 | 1680 | ||
฿ 7,433.39 | FTL CLUMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M20 | 157 | 60 | 50 | 103-0400 | 2730 | ||
฿ 14,353.82 | FTL CLUMP | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | M22 | 210 | 76 | 64 | 355-8495 | 6300 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ·ชนิดฟรีที่มี 2 ชิ้นต่อ 1 คลองเลื่อย และความสามารถในการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ·สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนที่รุนแรง | การใช้งาน | มันถูกใช้เพื่อกด ชิ้นงาน หรือ แม่พิมพ์ จากด้านบน | วัสดุ | เหล็กกล้า (S45C) การ การเคลือบผิว สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง