(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก วาล์ว อากาศไม่ได้ต่ออยู่กับตัว ตัวเครื่อง จึงสามารถติดไว้ที่ใดก็ได้สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน ลมสำหรับแปรรูปสิ่งของขนาดเล็ก
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 300 | ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) | 120 | เต็มความสูง(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 80 | การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 50 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 32 |
แรงขันสูงสุด(กิโลนิวตัน) | 2.16 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | FC250 | วัสดุ (อุปกรณ์จับยึด) | S50C ดับ |
รหัสของทรัสโก้ | 751-2830 | พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง สายยาง | WPS1 / 8 × 3 × 1/4 | มวล(กิโลกรัม) | 7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC-80 ในชุด เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน อากาศชนิด KC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง