(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน คว้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ที่ มีความต้านทานการตัดต่ำ
สารหล่อเย็นภายในช่วยยืดอายุการใช้งานของ เม็ดมีด ในขณะเดียวกันก็ทำให้ มือจับ ชิปตัดได้ง่ายขึ้น
ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีเสถียรภาพแม้จะใช้ชิ้นงานที่มีส่วนยื่นยาว
สำหรับการกลึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (การตัด รู )
รหัสสินค้า |
---|
A16R-SDQCL07 |
A16R-SDQCR07 |
A20S-SDQCL11 |
A20S-SDXCL11 |
A25T-SDQCL11 |
A25T-SDQCR11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ความยาวโดยรวม | มุม กวาดล้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | รูหล่อลื่น Y / N | สเปค | ประเภทรายละเอียด | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มุม ตัด (°) | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ (°) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มุมคายγ (°) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด | ขนาด l7 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,063.86 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | สกรู แคลมป์ยึด | 200 | 7° | 16 | 64 | มี | CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู กระบอกสูบ แบนลบมุม | - | 0.9 | 107.5 | -17.5 | 11 | 7 | - | 0 | -5 | DCMT 07 02 04 | - | ||
฿ 7,063.86 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับการกลึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | - | - | - | - | - | 610-9446 | - | - | - | - | ||
฿ 8,623.99 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | สกรู แคลมป์ยึด | 250 | 7° | 20 | 80 | มี | CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู กระบอกสูบ แบนลบมุม | - | 3 | 107.5 | -17.5 | 13 | 11 | - | 0 | -6 | DCMT 11 T3 08 | - | ||
฿ 8,623.99 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / ดึง | มือซ้าย | สกรู แคลมป์ยึด | 250 | 7° | 20 | 80 | มี | CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู กระบอกสูบ แบนลบมุม | - | 3 | 62.5 | 27.5 | 13 | 11 | - | -3 | -5 | DCMT 11 T3 08 | 256.8 | ||
฿ 9,924.10 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือซ้าย | สกรู แคลมป์ยึด | 300 | 7° | 25 | 100 | มี | CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู กระบอกสูบ แบนลบมุม | - | 3 | 107.5 | -17.5 | 17 | 11 | - | 0 | -4 | DCMT 11 T3 08 | - | ||
฿ 9,924.10 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับการกลึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | - | - | - | - | - | 608-9186 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง