(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· PR1115:ด้วยความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นที่เหนือกว่าและความต้านทานการสึกหรอและการ การแตกหัก ที่ สมดุล
·สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง การตัดและการทำเกลียว เหล็กกล้า และ สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเธรด
· เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [M]
· PR1115:วัสดุ แนะนำที่สุดสำหรับเกลียว เหล็กกล้า และ สเตนเลส
JAN Code | 4960664588862 | รหัสของทรัสโก้ | 649-8281 | หมายเหตุ | สำหรับการตัด เกลียว เกลียวเมตริก/เกลียวมิล เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [M], PR1115:ขั้นแรกแนะนำ วัสดุ ตัด เกลียว เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TT43ER150M-PR1115 ในชุด ใบมีด Kyocera สำหรับการตัดเกลียวเคลือบ PVDPR1115
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง