(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หัวกัดชนิดเม็ดมีดชนิดแนวตั้งมีความแข็งแรงสูง
·ประเภทโรงโม่เปลือก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การโม่
รหัสสินค้า |
---|
T490SM-D50-36-3-25.4-13 |
T490SM-D50-47-4-25.4-13 |
T490SM-D63-59-5-25.4-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (φ) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,973.00 | ICR CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์φ50 | 362-4650 | ||
฿ 33,690.00 | ICR CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์φ50 | 362-4668 | ||
฿ 71,347.00 | ICR CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเตอร์φ563 | 362-4684 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง