• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Styrol Square Container SK Series【10 Pieces Per Package】

Part Number
0356-22-41-21
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize
(mm)
Maker Part Number TKG Code Materials Amount Of Content

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 67×37×12.5HSK-1 0356224121PS-made10 Input

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Sealed Container Color Transparency Form / Shape Square shape
Product Name Styrene Square Container Amount Of Content 10 Input

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0356-22-41-21 in the Styrol Square Container SK Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 0356-22-41-21 ในชุด Styrol Square Container SK Series

Products like this...

Part Number
0356-22-41-22
0356-22-41-23
0356-22-41-24
0356-22-41-25
0356-22-41-26
0356-22-41-27
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize
(mm)
Maker Part Number TKG Code Materials Amount Of Content

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 69×39×15.5HSK-2 0356224122PS-made-

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 69×47×19HSK-3 0356224123PS-made-

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 75×50×20HSK-4 0356224124PS-made-

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 90×70×23.5HSK-5 0356224125PS-made-

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 97×67.5×19.5HSK-6 0356224126PS-made-

10 Pieces Per Package

63 Day(s) 178×82.5×32HSK-7 0356224127PS-made-